??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SMP 25 NC AS RE
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00776 SMP 25 NC AS RE
Name
10_02_02_00776
NNCUSTOM
SMP 25 NC AS RE
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SMP 25 NC AS RE
LINACUSTOM
SMP 25 NC AS RE
Order number
10.02.02.00776
B
22 mm
d
5.5 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
H
54 mm
H1
182 mm
H2
73.5 mm
H3
20.1 mm
L
112.5 mm
L1
129 mm
L2
37.5 mm
X1
49.5 mm
X2
69.5 mm
Y1
12 mm
Düsendurchmesser
2.5 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
161 l/min
Saugvermögen (max)
9.7 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
310 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
18.6 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
220 l/min
Schallpegel (angesaugt)
72 dB
Schallpegel (frei)
82 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
Weight
0.485 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Steuerung
Stromlos geschlossen
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
5.685 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
10.947 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.769 cfm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models