??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SMP 20 NO AS VD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00577 SMP 20 NO AS VD
Name
10_02_02_00577
NNCUSTOM
SMP 20 NO AS VD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SMP 20 NO AS VD
LINACUSTOM
SMP 20 NO AS VD
Order number
10.02.02.00577
B
22 mm
d
5.5 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
H
54 mm
H1
181.5 mm
H2
58.5 mm
H3
20.1 mm
L
112.5 mm
L1
129 mm
L2
37.5 mm
X1
49.5 mm
X2
69.5 mm
Y1
12 mm
Düsendurchmesser
2 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
116 l/min
Saugvermögen (max)
7 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
190 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
11.4 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
220 l/min
Schallpegel (angesaugt)
76 dB
Schallpegel (frei)
78 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
Weight
0.465 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Steuerung
Stromlos offen
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
4.096 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
6.709 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.769 cfm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей