??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SMP 15 NO AS RD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00570 SMP 15 NO AS RD
Name
10_02_02_00570
NNCUSTOM
SMP 15 NO AS RD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SMP 15 NO AS RD
LINACUSTOM
SMP 15 NO AS RD
Order number
10.02.02.00570
B
22 mm
d
5.5 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
H
54 mm
H1
181.5 mm
H2
58.5 mm
H3
20.1 mm
L
112.5 mm
L1
129 mm
L2
37.5 mm
X1
49.5 mm
X2
69.5 mm
Y1
12 mm
Düsendurchmesser
1.5 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
65 l/min
Saugvermögen (max)
3.9 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
117 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
7 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
220 l/min
Schallpegel (angesaugt)
74 dB
Schallpegel (frei)
74 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
6 mm
Weight
0.465 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Steuerung
Stromlos offen
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
2.295 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
4.131 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.769 cfm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models