카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.00605 SCP 10 NO AS VE
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCP / SMP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scp_smp/10_02_02_00605.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.00605 SCP 10 NO AS VE},{NAME=10_02_02_00605},{INAME=10_02_02_00605},{SHA256=OHBLZec0hXJLV+wIDEFfiHZJkQ0wlmncSUQz9zu0+Gk=},{NNCUSTOM=SCP 10 NO AS VE},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCP 10 NO AS VE},{LINACUSTOM=SCP 10 NO AS VE},{ARTNR=10.02.02.00605},{C114=20.2},{C127=4.5},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C117=42.2},{C115=147.5},{C116=36.5},{C622=15},{C111=71.5},{C110=7},{C628=41.5},{C629=58.5},{C625=12},{C172=1},{C489=85},{C882=37},{C883=2.2},{C874=53},{C875=3.2},{C870=200},{C573=66},{C574=68},{C1394=5},{C456=2},{C458=4},{C576=0.275},{C2220=0 ... 45},{C420=Stromlos offen},{C2211=72.5},{C2203=1.306},{C2204=1.871},{C2205=7.062}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SCP 10 NO AS VE
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00605 SCP 10 NO AS VE
Name
10_02_02_00605
NNCUSTOM
SCP 10 NO AS VE
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 10 NO AS VE
LINACUSTOM
SCP 10 NO AS VE
Order number
10.02.02.00605
B
20.2
mm
d
4.5
mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
H
42.2
mm
H1
147.5
mm
H2
36.5
mm
H3
15
mm
L
71.5
mm
L2
7
mm
X1
41.5
mm
X2
58.5
mm
Y1
12
mm
Düsendurchmesser
1
mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
37
l/min
Saugvermögen (max)
2.2
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
53
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
3.2
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200
l/min
Schallpegel (angesaugt)
66
dB
Schallpegel (frei)
68
dB
Opt. Betriebsdruck
5
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4
mm
Weight
0.275
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45
°C
Steuerung
Stromlos offen
Opt. Betriebsdruck
72.5
psi
Saugvermögen (max)
1.306
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
1.871
cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062
cfm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성