??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SCP 10 NO AS RD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00610 SCP 10 NO AS RD
Name
10_02_02_00610
NNCUSTOM
SCP 10 NO AS RD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 10 NO AS RD
LINACUSTOM
SCP 10 NO AS RD
Order number
10.02.02.00610
B
20.2 mm
d
4.5 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
H
42.2 mm
H1
162 mm
H2
36.5 mm
H3
15 mm
L
71.5 mm
L2
7 mm
X1
41.5 mm
X2
58.5 mm
Y1
12 mm
Düsendurchmesser
1 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
37 l/min
Saugvermögen (max)
2.2 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
53 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
3.2 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200 l/min
Schallpegel (angesaugt)
66 dB
Schallpegel (frei)
68 dB
Opt. Betriebsdruck
5 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
Weight
0.275 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Steuerung
Stromlos offen
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
Saugvermögen (max)
1.306 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
1.871 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062 cfm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей