combination unit acorp 594
Bradley
Washroom Accessories
Combination Units
Combination unit 594
Powered by
CAD모델 선택
{bradley/washroom_accessories/combination_units/combination_unit_594/combination_unit_acorp_594.prj},{NB=Washroom_Accessories - Combination_Units - combination_unit_594 - combination_unit_acorp_594 - combination_unit_acorp_594},{PERCENTAGEOFRECYCLEDCONTENT=0.000},{LOWEMITTINGMATERIAL=0.000},{DEFAULTELEVATION=48.000},{PARTITIONTHICKNESS=1.562},{PAPERPRODUCTVISIBILITY=1.000},{WIDTH=17.125},{HEIGHT=20.000},{FIXEDFLANGESIDEPROJECTION=1.250},{DEPTH=4.500},{VOIDWIDTH=15.375},{VOIDHEIGHT=18.250},{SPINDLEVISIBILITY=0.000},{PARTITIONCONSTRICTOR=1.562},{FLANGEWIDTH=1.000},{NAME=combination_unit_acorp_594},{INAME=combination_unit_acorp_594},{RFAFILE=combination_unit_acorp_594},{SHA256=4wqADx6XPfWa+7UTwL2TN54e0ysl/dTIf/C+Apmpg18=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bradley
Description
Combination unit acorp 594
Bill of material
combination_unit_acorp_594
Percentage of Recycled Content
0.000
Low Emitting Material
0.000
Default Elevation
48.000
Partition Thickness
1.562
Paper Product Visibility
1.000
Width
17.125
Height
20.000
Fixed Flange Side Projection
1.250
Depth
4.500
Warranty Information
Complete unit, excepting mirrors warranted for one year.
Version
1.0
URL
http://www.bradleycorp.com/
Technical Data
n/a
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
OmniClass Code
23.31.25.00
Modeling Code
n/a
Model
594-000000
Material Note
n/a
MasterFormat Title
Commercial Toilet Accessories
MasterFormat Number
10 28 13. 13
Manufacturer
Bradley Corporation
Fire Rating
n/a
Description
Combination Unit
Copyright
This Model is Property of Bradley Corporation
Complies to NAFTA
n/a
Buy American Act
Yes
Assembly Code
C1030200
ADA Compliant
Yes
Void Width
15.375
Void Height
18.250
Spindle Visibility
0.000
Partition Constrictor
1.562
Flange Width
1.000
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성