??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Farbsensoren
Bill of material
OF500185
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Die Funktionsweise der Farbsensoren beruht auf der Bewertung der Rot-, Grün- und Blau-Anteile des von Messobjekten zurückreflektierten Lichtes, oder der vom „Selbstleuchter“ (z.B. LEDs, Rückleuchten von Pkw, Halogenlampen, Leuchtstofflampen usw.) emittierten Strahlung. Dazu ist im Gerät neben einer ein-/ausschaltbare Weißlicht- oder UV-Beleuchtung ein sogenannter 3-fach-Empfänger integriert. Dieser Empfänger arbeitet nach dem True Color Prinzip. Das bedeutet, dass die Bewertung des auf den Empfänger auftreffenden Lichtes an die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges angelehnt ist. Dies ist die Voraussetzung für die sichere Differenzierung von Objekten oder Selbstleuchtern nach ihrer Farbe und Helligkeit. Die Prüfung von fluoreszierenden Materialien bedingt die Verwendung von Sensoren mit UV-Lichtquelle. Der Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen ist durch die Verwendung eines zusätzlichen Lichtwellenleiters möglich. Das Zusammenspiel zwischen präziser Erfassung und einer hoher Schaltfrequenz zeichnet die Geräte aus. Somit werden sie zu einem idealen Werkzeug der Prozesssteuerung und Qualitätskontrolle.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Analoge Bandbreite
Anzeige
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Bauform
Beschichtung Gehäuse
Einstellverfahren
Farbabstand
Kurzschlussfest
Farbräume
Lichtart
Messverfahren für Farb-Detektion
aktives Dreibereichsverfahren
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
Schutzart (IP)
Schutzart (IP), frontseitig
Schutzklasse
III
Temperaturdrift
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Überlastschutz
Ja
Wichtiger Hinweis
Eingangsfunktion
Gewindemaß
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der Farben
Anzahl der Schaltausgänge
Breite
Bemessungsschaltstrom
Durchmesser des Sensors
Breite des Sensors
Gewindesteigung
Höhe
Leerlaufstrom
Länge
Max. Umgebungslicht
Maximale Messungsanzahl für Mittelwertbildung
Messfrequenz im Blitzlichtbetrieb
Relative Wiederholgenauigkeit
Messfrequenz im Gleichlichtbetrieb
Messfrequenz im Wechsellichtbetrieb
Nenntastweite
Polzahl
Polzahl des Schnittstellenanschlusses
Schaltfrequenz
Zuschaltbare Verstärkerstufen
Referenzabstand
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
Betriebsspannung (DC)
Impulsverlängerung
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Messbereich
Fokus
Messfrequenz
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей