7019-9AACT
Automatic Valve
Namur Actuator Valves
D20
Coils
Powered by
CAD모델 선택
{automaticvalve/namur_actuator_solenoids/d20/coils/coils.prj},{NB=7019-9AACT-CT},{TYPE=High Temp 1/2\" Conduit NEMA 4X},{CN=CT},{VOLT=AA},{VOLTALG= 'AA','120/50, 120/60','AB','230/50, 230/60, 125 VDC','DA','24/50, 24/60, 12 VDC','DB','24 VDC'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Automatic Valve
Description
Coils - Coils
Bill of material
7019-9AACT
Part Number
7019-9AACT
7019-9AACT
Type
High Temp 1/2" Conduit NEMA 4X
High Temp 1/2" Conduit NEMA 4X
Voltage
120/50, 120/60
230/50, 230/60, 125 VDC
24/50, 24/60, 12 VDC
24 VDC
120/50, 120/60
230/50, 230/60, 125 VDC
24/50, 24/60, 12 VDC
24 VDC
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성