CODRE70
CONEL
drain
Powered by
CAD模型選擇
{conel/drain/codre.prj},{NB=CODRE70_(LOD=300)},{KBN=CODRE70},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR3=Muffe},{ATTR4=Reinigungsöffnung},{ATTR5=Rohrende},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=DRAIN},{DESCRIPTION=Reinigungsöffnung},{ATTR14=DIN 4102 B2},{ATTR19=weiß, RAL 9003},{ATTR26=14470981001},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=DN70},{ATTR48=DN70},{ATTR54=CODRE70},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Polypropylen (PP-MD)},{ATTR67=0,5},{DN=70},{E=1.900},{Z1=40.000},{Z2=43.000},{Z3=43.000},{DS=70.400},{A=32.000},{B=5.000},{C=18.000},{E2=1.700},{E3=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
CODRE - Reinigungsöffnung DRAIN
Stückliste
CODRE70
KBN
CODRE70
CODRE70
LOD Destination
Architecture
LOD Level
300
200
300
200
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
Anschluss 1
Muffe
Anschluss 2
Reinigungsöffnung
Anschluss 3
Rohrende
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
Baureihe/Produktserie
DRAIN
Benennung
Reinigungsöffnung
Bezugsnorm
DIN 4102 B2
Farbe
weiß, RAL 9003
Hersteller-Artikelnummer
14470981001
14470981001
Herstellername
CONEL
Nenndurchmesser Anschluss 1
DN70
DN70
Nenndurchmesser Anschluss 2
DN70
DN70
Produkttyp/Modellnummer
CODRE70
CODRE70
Suchkategorie
I, B
Werkstoff
Polypropylen (PP-MD)
max.Betriebsdruck
0,5
bar
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型