??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descrizione
Codice 88135GSR - Coppia avvitatore elettrico controllato per i bulloni HR
Lista materiale
emile_maurin_88135GSR122E
Lunga descrizione
Visseuse électrique à couple contrôle pour boulons HR mm
Standard 1
-
Standard 2
-
materiale
-
rivestimento
-
Certificazione / Accreditamento
-
Marca
-
riferimento
88135GSR122E
LOD Level
L
282 à 293 mm
L1
150 à 161 mm
L2
94 mm
L3
55 à 66 mm
D1
85 mm
H
304 mm
PESO
7,1 kg
Potenza massima
1350 W
campo di coppia controllabile
600 à 1200 Nm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD