??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Descrizione
Codice 64626 - Vite a testa larga "poelier" intaglio in croce Vite di oblò 'femmina"- NFE 25129 - Acciaio inossidabile A4
Lista materiale
Acton 646264X10
riferimento
matière
Inox A4
DXL
mm
L
mm
Lunghezza filettata
mm
Diametro nominale
M4
D2
9 mm
D3
6 mm
K
2.2 mm
N
1 mm
T
1.2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD