??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descrizione
Codice 33431 - VITE AUTOFORANTE RONDELLA.16 EPDM DIN 7504 K - ZINCATO BIANCO
Lista materiale
emile_maurin_334316,3X50CR3
Lunga descrizione
Vis autoperceuse tête hexagonale avec rondelle ø 16
Standard 1
DIN 7504 K
Standard 2
-
materiale
Acier
rivestimento
Zn
Certificazione / Accreditamento
-
Marca
-
riferimento
LOD Level
DXL
D
6.3 mm
DK
13.5 mm
K
6.15 mm
S
10 mm
Max. Spessore lamiera
6.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD