CODA7087
CONEL
drain
Powered by
CAD모델 선택
{conel/drain/coda_abzweig_87.prj},{NB=CODA7087_(LOD=300)},{KBN=CODA7087},{DN=70},{ALPHA=87.000},{DN1=70},{E=1.900},{E1=1.900},{Z1=40.000},{Z2=43.000},{Z3=43.000},{DS=70.400},{DS1=70.400},{A=33.000},{A1=33.000},{B=5.000},{B1=5.000},{C=18.000},{E2=1.700},{E22=1.700},{E3=1.100},{E33=1.100},{BB=3.545},{DIM=10.000},{LODDEST=Architecture},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR3=Muffe},{ATTR4=Muffe},{ATTR5=Rohrende},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=DRAIN},{DESCRIPTION=Abzweig},{ATTR14=DIN 4102 B2},{ATTR19=weiß, RAL 9003},{ATTR26=14470401001},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=DN70},{ATTR48=DN70},{ATTR49=DN70},{ATTR54=CODA7087},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Polypropylen (PP-MD)},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
CODA - Abzweig 87° - mit Muffen
Stückliste
CODA7087
KBN
CODA7087
CODA7087
LOD Destination
Architecture
LOD Level
300
200
300
200
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
Anschluss 1
Muffe
Anschluss 2
Muffe
Anschluss 3
Rohrende
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
Baureihe/Produktserie
DRAIN
Benennung
Abzweig
Bezugsnorm
DIN 4102 B2
Farbe
weiß, RAL 9003
Hersteller-Artikelnummer
14470401001
14470401001
Herstellername
CONEL
Nenndurchmesser Anschluss 1
DN70
DN70
Nenndurchmesser Anschluss 2
DN70
DN70
Nenndurchmesser Anschluss 3
DN70
DN70
Produkttyp/Modellnummer
CODA7087
CODA7087
Suchkategorie
I, B
Werkstoff
Polypropylen (PP-MD)
Winkel
87
°
max.Betriebsdruck
0,5
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성