??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
CODA - Abzweig 67° - mit Muffen
Stückliste
CODA5067
KBN
LOD Destination
Architecture
LOD Level
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
Anschluss 1
Muffe
Anschluss 2
Muffe
Anschluss 3
Rohrende
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
Baureihe/Produktserie
DRAIN
Benennung
Abzweig
Bezugsnorm
DIN 4102 B2
Farbe
weiß, RAL 9003
Hersteller-Artikelnummer
Herstellername
CONEL
Nenndurchmesser Anschluss 1
Nenndurchmesser Anschluss 2
Nenndurchmesser Anschluss 3
Produkttyp/Modellnummer
Suchkategorie
I, B
Werkstoff
Polypropylen (PP-MD)
Winkel
67 °
max.Betriebsdruck
0,5 bar
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models