??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.07.2023 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
Co-act EGP-C - Kollaborierender Kleinteilegreifer
Stückliste
SCHUNK-1374366 Co-act EGP-C 40 N-N-YHCN
Ident.-Nr.
Typ
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Hub pro Backe
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EPLAN Data Portal
Passender Roboter
Passender Flansch
LED-Lichtband
Darstellbare Farben
Integrierte Sensoren
ja, 2-fach induktiv
Hub pro Backe
mm
Min./max. Greifkraft
N
Min./max. Kraft pro Backe
N
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Wiederholgenauigkeit
0.020 mm
Schließ-/Öffnungszeit
s
Eigenmasse
kg
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
Schutzart IP
30
Kabelstecker/Kabelende
Kabellänge
mm
Nennspannung
24 V DC
Nennstrom
A
Max. Strom
A
Reglerelektronik
integriert
Kommunikationsschnittstelle
Digitale I/O
Anzahl digitale I/O
Zolltarifnummer
84798997
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen