??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 jul 2023.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 33
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
Co-act EGP-C - Gripper colaborativo para piezas pequeñas
Lista de materiales
SCHUNK-1374366 Co-act EGP-C 40 N-N-YHCN
ID
Tipo
Más información del producto
A la página del producto
Carrera por mordaza
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
EPLAN Data Portal
Compatible con robot
Compatible con brida
Franja luminosa LED
Colores visualizables
Sensores integrados
yes, inductive in two directions
Carrera por mordaza
mm
Fuerza de agarre mín./máx.
N
Fuerza mín./máx. por mordaza
N
Peso recomendado de la pieza
kg
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
Masa máx. admisible por dedo
kg
Repetibilidad
0.020 mm
Tiempo de cierre/apertura
s
Peso
kg
Temperatura ambiente mín./máx.
5/55 °C
Índice de protección (IP)
30
Conector/final de cable
Longitud del cable
mm
Voltaje nominal
24 V DC
Corriente nominal
A
Corriente máx.
A
Sistema electrónico de control
integrada
Interfaz de comunicación
E/S digital
Número de I/O digitales
Número de arancel aduanero
84798997
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD