??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
CNVL-3I2 - Intermediate pneumatic Module - 2 positions
Bill of material
CAMOZZI CNVL-3I2_2
Ident number
B
mm
D
mm
E
mm
F
29 mm
H
mm
L1
mm
N
14 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD