??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
CNVL-3H - Terminal module
Bill of material
CNVL-3H
Identity number
CNVL-3H
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
H
78 mm
I
11.5 mm
M
4.3 mm
N
14 mm
O
5 mm
P
6 mm
Q
32 mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели