??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
CMMD - Controllore motore
Lista materiale
561406 CMMD-AS-C8-3A
Codice prodotto
561406
Tipo
CMMD-AS-C8-3A
Valido fino al
Informazioni
2024-06-30
B1
112.000 mm
B2
87.800 mm
B3
60.000 mm
B4
26.000 mm
B5
22.000 mm
D1
10.000 mm
D2
5.500 mm
H1
160.000 mm
H2
155.500 mm
H3
19.700 mm
L1
257.600 mm
L2
242.100 mm
L3
221.100 mm
L4
181.000 mm
L5
200.000 mm
L6
19.750 mm
L7
10.000 mm
L8
9.250 mm
L9
15.300 mm
Peso
2.400 kg
GTIN
4052568208844
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD