??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2016. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
CMFL - Régulateur de fin de course
Nomenclature
567420 CMFL
N° de pièce
567420
Type
CMFL
Disponible jusqu'à
Information
2016-12-31
B1
78 mm
B2
68 mm
B3
5 mm
B4
58 mm
B5
39 mm
H1
41.4 mm
H2
2 mm
H3
4.2 mm
L1
178.9 mm
L2
169.9 mm
L3
5 mm
Poids
0.470 kg
GTIN
4052568215354
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés