??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2016 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
CMFL - Endlagenregler
Stückliste
567420 CMFL
Teilenummer
567420
Typ
CMFL
Gültig bis
Information
2016-12-31
B1
78 mm
B2
68 mm
B3
5 mm
B4
58 mm
B5
39 mm
H1
41.4 mm
H2
2 mm
H3
4.2 mm
L1
178.9 mm
L2
169.9 mm
L3
5 mm
Gewicht
0.470 kg
GTIN
4052568215354
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen