??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2016. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
CMFL - Konum sonu denetleme birimi
Malzeme listesi
567420 CMFL
Ürün numarası
567420
Tip
CMFL
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2016-12-31
B1
78 mm
B2
68 mm
B3
5 mm
B4
58 mm
B5
39 mm
H1
41.4 mm
H2
2 mm
H3
4.2 mm
L1
178.9 mm
L2
169.9 mm
L3
5 mm
Ağırlık
0.470 kg
GTIN
4052568215354
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir