??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2016年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
CMFL - 终端控制器
明细表
567420 CMFL
产品代号
567420
型号
CMFL
有效期
信息
2016-12-31
B1
78 mm
B2
68 mm
B3
5 mm
B4
58 mm
B5
39 mm
H1
41.4 mm
H2
2 mm
H3
4.2 mm
L1
178.9 mm
L2
169.9 mm
L3
5 mm
重量
0.470 kg
GTIN
4052568215354
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型