카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CMCX 13
CARCANO
100 GRADE ACCESSORIES
Rings
CMCX
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_100/anelli/cmcx/cmcx_asmtab.prj},{NB=CMCX 13},{CODE=CMCX 13},{INFO=Catalogue},{CH=13},{D=32},{P=200},{L=110},{D1=22},{P1=115},{L1=50},{WEIGHT=6.260},{WLL=14000},{WLL1=10000},{PPATH=cmcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
CARCANO
Description
CMCX - SUB-ASSEMBLY
Bill of material
CMCX 13
Code
CMCX 13
CMCX 13
Catalogue
Catalogue
Chain Ø
13
13
mm
D Size according to DIN 5688-86
32
32
mm
P Size according to DIN 5688-86
200
200
mm
L Size according to DIN 5688-86
110
110
mm
D1 Size according to DIN 5688-86
22
22
mm
P1 Size according to DIN 5688-86
115
115
mm
L1 Size according to DIN 5688-86
50
50
mm
Weight
6.260
6.260
kg
W.L.L. 0°
14000
14000
kg
W.L.L. 0°-45°
10000
10000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성