??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III power packs - Input 100-240 V 50/60 Hz
Bill of material
7030.060
Model No.
7030.060
Designation 1
CMC III power packs
Designation 2
Input 100-240 V 50/60 Hz
Designation 3
Output 24V DC, 2A
PDF Catalog
PDF Catalog
Width
138 mm
Height
40 mm
Depth
132 mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
0.700 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés