??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
CMC III Netzteil - Eingang 100-240 V 50/60Hz
Stückliste
7030.060
Best.-Nr.
7030.060
Bez.1
CMC III Netzteil
Bez.2
Eingang 100-240 V 50/60Hz
Bez.3
Ausgang 24V DC, 2A
PDF Katalog
PDF Katalog
Breite
138 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
132 mm
Verpackung
1 St.
Gewicht
0.700 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen