??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
CMC III I/O Unit - with 8 digital inputs
Спецификация
7030.040
Арт. №
7030.040
Обозн. 1
CMC III I/O Unit
Обозн. 2
with 8 digital inputs
Обозн. 3
4 relay outputs
PDF каталог
PDF каталог
Ширина
138 mm
Высота
40 mm
Глубина
132 mm
Упаковка
1
Вес
0.620 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей