??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III - Coded lock
Bill of material
7030.223
Model No.
7030.223
webseite
webseite
Designation 1
Coded lock for CMC III
Width
50 mm
Height
190 mm
Depth
25 mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
0.270 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés