??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CM-10 - 40槽宽10.2系列铝型材--连接件*L型角槽连接件A型
Bill of material
CM-10
CODE
CM
GG
Q
Q2
LM
LD
-
DQ
-
TD
-
M
M8
L
31 mm
H
37.0 mm
T
7.2 mm
B
17.0 mm
N
10 mm
ZL
36.4 g
JGZJ
PDF
cm-10.pdf
K
8.0 mm
K1
12.0 mm
K2
5.0 mm
K3
7.0 mm
K4
8.0 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD