??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Clutch / Brake Modules - Clutches and Brakes
Bill of material
028765
Part Number
Description
Mounting Configuration
Function
Module Size
Power Supply Mount
Coil Voltage
Base Part Number
Static Torque
22 Lb-Ft
Input Hub Diameter
Pouce
Output Shaft Diameter
5/8 Pouce
Keyway
3/16 x 3/32
A Max
Pouce
B
Pouce
C
1.59 Pouce
D Max
Pouce
E Max
Pouce
F
Pouce
Bolt Description
Number of Bolts
Bolt Circle Diameter
Pouce
G
Pouce
H
Pouce
I Max
Pouce
J
Pouce
K
Pouce
L
Pouce
M
Pouce
N
Pouce
O
Pouce
Base A
Pouce
Base B
Pouce
Base C
Pouce
Base D Nom
Pouce
Base E (Slot)
Pouce
Base F
Pouce
Base G
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés