CLU13-D63-DA
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/clu13.prj},{NB=CLU13-D63-DA},{CODE=CLU13},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT2=Aluminum alloy},{SUR1=black spray},{MAT=SPCC},{SUR=black spray},{BR=-},{MAT1=nylon},{COL=black},{BEA=deep groove ball},{D=63},{DPOOL=63,75},{WHE=DA},{F=50},{D1=50},{LINK=website link},{PPATH=clu13/assem/clu13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CLU13 - Casters with eccentric adjustment block/Flat bottom movable type
Bill of material
CLU13-D63-DA
code
CLU13
bracket type
Flat bottom movable type
mounting plate material
Aluminum alloy
mounting plate surface treatment
black spray
bracket material
SPCC
bracket surface treatment
black spray
Brake form
-
wheel material
nylon
wheel colour
black
wheel bearing
deep groove ball
D
63
75
63
75
mm
wheel code
DA
H
125
mm
H1
29
mm
F
50
mm
D1
50
mm
R
58
mm
allowable load
600
kg
reference weight
3.1
kg
website link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성