CLU10-D63-DA
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/clu10_12.prj},{NB=CLU10-D63-DA},{CODE=CLU10},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT2=S45C},{SUR1=Galvanized},{MAT=SPCC},{SUR=black spray},{BR=-},{MAT1=nylon},{COL=black},{BEA=deep groove ball},{D=63},{DPOOL=63,75},{WHE=DA},{F=50},{D1=50},{LINK=website link},{PPATH=clu10_12/assem/clu10_12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CLU10_12 - 带偏心调整块脚轮·平底活动型·重载型
明细表
CLU10-D63-DA
代码
CLU10
CLU10
支架类型
平底活动型
安装板材质
S45C
安装板表面处理
镀锌
镀锌
支架材质
SPCC
支架表面处理
黑色喷涂
刹车形式
-
轮部材质
尼龙
轮部颜色
黑色
轮部轴承
深沟球
D
63
75
63
75
mm
轮部代号
DA
H
117
mm
H1
14
mm
F
50
mm
D1
50
mm
R
58
mm
容许载荷
600
kg
参考重量
5.1
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型