??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CLRXS10 - CLAMPING RING XS10
Bill of material
53928
Identnr
description
WITTE-CLAMPING RING XS10
thread
M12,5x0,5
dia
16.000 mm
C
1.500 mm
WEIGHT
2.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)