BAM166
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Shell Type Needle Roller Bearings
Inch Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/shell_type_needle_rb/inch_series/closed_cage_bam_bham_asmtab.prj},{NB=BAM166},{STDRT=25.400},{ORDER=BAM166},{ORDER1=BAM 166},{VRS=1},{VERS1=2},{MASS=16.0},{FW=25.400},{D=31.750},{C=9.52},{ST1=2.8},{ST2=0},{DA=2.38},{L=4.7},{ZEFF=20},{I=1},{RE=F},{RS=0.3},{DRR=28.2},{SDRR=26.9},{CRR=6.7},{SDTH=28.7},{TM=25.7},{PRL=0},{HL=23.4},{HM=19.9},{H=1.8},{CR=6010},{C0R=8020},{PPATH=../metric_series/assemblies/closed_cage_tam_tlam_asmtpl.prj},{VRS1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 174
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Closed end-with the Cage (BAM,BHAM)
Bill of material
BAM166
Shaft Diameter
25.400
25.400
mm
Order Number
BAM166
BAM166
Mass
16.0
16.0
g
Inscribed circle diameter
25.400
25.400
mm
Outer Diameter
31.750
31.750
mm
Width
9.52
9.52
mm
Maximum width
2.8
2.8
mm
Maximum width
0
0
mm
Basic dynamic load rating
6010
6010
N
Basic static load rating
8020
8020
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성