국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
D0
UFI Filters
RETURN FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/return_filters/clogging_indicators.prj},{NB=D0},{SHA256=OZjU0kAmEJstJdmVsAzAEoi+FkwaFEsP4R/ePQ+AkMQ=},{INAME=d0},{NAME=d0},{NNCUSTOM=CLOGGING INDICATORS},{NTCUSTOM=Clogging Indicators},{NBCUSTOM=D0},{CODE=D0},{REMARKS=SPDT differential switch. C.C. 14 - 30 V: > max resistive or inductive load 4 - 3 A respectively},{LINACUSTOM=D0},{STEPFILE=t0-t1-t2-t3-t6.step},{PNGFILE=clogging_indicators},{SETTING=Setting 1,3 bar (130 kPa)},{PRS=M20x1,5},{SEAL=FKM Fluoroelastomer},{DESCR=Differential ELECTRICAL indicators with THERMOSTAT 30° C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
CLOGGING INDICATORS
Bill of material
D0
Code
D0
D0
Remarks
SPDT differential switch. C.C. 14 - 30 V: > max resistive or inductive load 4 - 3 A respectively
SPDT differential switch. C.C. 14 - 30 V: > max resistive or inductive load 4 - 3 A respectively
Setting
Setting 1,3 bar (130 kPa)
Setting 1,3 bar (130 kPa)
Port Size
M20x1,5
M20x1,5
인치
Seals
FKM Fluoroelastomer
FKM Fluoroelastomer
Description
Differential ELECTRICAL indicator with THERMOSTAT 30° C
Differential ELECTRICAL indicator with THERMOSTAT 30° C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성