CLNPP6-12
Misumi
誘명꽣
레버/핸들/노브
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/clnpp_asmtab.prj},{NB=CLNPP6-12},{TS=1},{MATL=Nylon 6 (Mat Black)},{MATT=1},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=6},{LS=12},{L1=12,16,20,25,32,40},{L2=7},{R=48},{H=29.5},{H1=31.5},{HH=33.5},{S=4},{D=13},{DD=10},{NT=16},{B=1.0},{MLF=70},{MTF=3.8},{MASSTH=20},{MASSTA=14},{PPATH=clnpp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CLNPP, CLSPP - 부시타입수지클램프레버
BOM
CLNPP6-12
부품No.
CLNPP6-12
CLNPP6-12
레버 재질
나일론 6 (무광택 흑)
나사부 재질
SUM22L
SUS303
SUM22L
SUS303
나사부표면처리
사삼산화철피막
스프링 재질
SUS304-WPB
M
6
6
L 선택
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
40.000
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
40.000
mm
R
48
48
mm
h
29.5
29.5
mm
H1
31.5
31.5
mm
(h)
33.5
33.5
mm
S
4
4
mm
d
13
13
mm
d
10
10
mm
톱니수
16
16
b
1.0
1.0
mm
최대하중Fmax.
70
70
N
최대체결력 Pmax.
3.8
3.8
kN
참고질량
20
20
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성