??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CLN2RXS16 - VERBINDUNGSLASCHE ZWEIREIHIG NewXS16
Stückliste
324203
Identnr
Artikel
WITTE-CONNECTING LUG TWO ROW NEWXS16
System
16.000 mm
Breite
32.000 mm
C
32.000
D
4.000 mm
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen