CLKZ1R040-N-R1
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
CLKZ1R 强力夹紧气缸/根据CNOMO标准
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/clkz1r/clkz1r_asmtab.prj},{NB=CLKZ1R040-N-R1(0)},{CATE=40daN type},{ARM=(N) Without arm},{OPTION=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/clkz1r_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CLKZ1R - 强力夹紧气缸/根据CNOMO标准
明细表
CLKZ1R040-N-R1
种类
40daN型
40daN型
夹紧臂
(N) 无夹紧臂
选项(夹紧臂角度)
(-) 105°
(-X1121A) 15°
(-X1121B) 30°
(-X1121C) 45°
(-X1121D) 60°
(-X1121E) 75°
(-X1121F) 90°
(-) 105°
(-X1121A) 15°
(-X1121B) 30°
(-X1121C) 45°
(-X1121D) 60°
(-X1121E) 75°
(-X1121F) 90°
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型