??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
CLIXX - CLIXX membrane cable entries with strain relief
Bill of material
WISKACLIXX 25RAL 900110101938
WISKA Order-No.
WISKA Type
RAL Colour
Connection thread size
mm
Total length
15.0 mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Width across corners
mm
Drilling diameter
mm
wall thickness
0.8 - 3.5 mm
material
CLIXX: PP / membrane: TPE
Protection class to EN 60 529
IP66 / IP67
Temperature range
-40°C to 65°C
Packing unit
50 VPE
Weight
kg
Website
HTML
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей