??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLDMY, CLMSY - Y型固定把手-外螺纹型
明细表
CLDMY4-12-B
零件No.
把手 材质
锌压铸
把手部表面处理
静电喷涂
螺纹部材质
螺纹部表面处理
四氧化三铁保护膜
弹簧材质
SUS304 - WPB
M
L选择
mm
把手颜色
R
45 mm
R1
20 mm
H
34 mm
H1
37.5 mm
(H)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
d
10 mm
齿数
16
B
3 mm
最大负载Fmax.
N
最大紧固力Pmax.
kN
参考重量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型