??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CLDMY, CLMSY - Maniglie a ripresa a Y - Filettatura maschio
Lista materiale
CLDMY4-12-B
Cod. comp.
Materiale della maniglia
Zinco a pressofusione
Trattamento superficie della maniglia
Rivestimento elettrostatico
Materiale della filettatura
Trattamento superficie della filettatura
Ossido nero
Materiale della molla
EN 1.4301 equivalente -WPB
M
L selezionabile
mm
Selezione colore maniglia
R
45 mm
R1
20 mm
H
34 mm
H1
37.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
D
10 mm
N. di denti
16
B
3 mm
Carico massimo Fmax
N
Forza di serraggio massima Pmax
kN
Massa di riferimento
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD