??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLDMY, CLMSY - Leviers de serrage en Y-Type à filetage
Nomenclature
CLDMY4-12-B
Réf. pièce
Matériau du levier
Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du levier
Revêtement électrostatique
Matériau des filets
Traitement de surface du filetage
Oxydation noire
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
M
L sélectionnable
mm
Sélection de couleur du levier
R
45 mm
R1
20 mm
H
34 mm
H1
37.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
D
10 mm
Nbre de dents
16
B
3 mm
Charge max. Fmax.
N
Force maximale de serrage Pmax.
kN
Masse de référence
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés