??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CLDMY, CLMSY - Klemmhebel in Y-Form - mit Gewinde
Stückliste
CLDMY4-12-B
Teile-Nr.
Werkstoff Hebel
Zinkdruckguss
Oberflächenbehandlung Hebel
Elektrostatische Beschichtung
Werkstoff Gewinde
Oberflächenbehandlung Gewinde
brüniert
Werkstoff Federn
EN 1.4301 Äquivalent -WPB
M
vorgefertigte Längen
mm
Hebelfarbe wählbar
R
45 mm
R1
20 mm
H
34 mm
H1
37.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
d
10 mm
Anz. Zähne
16
B
3 mm
Max. Last Fmax.
N
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
Gewicht (Referenz)
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen