??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CLDFC, CLFSC, CLCFC - Miniature Clamp Levers - Female Thread Type
Bill of material
CLDFC4-7-B
Part Number
Surface Treatment of Lever
Material of Thread
M
L
7 mm
Lever Color Selection
R
30 mm
H
29 mm
H1
32.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
d
10 mm
B
3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей