??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CLDFC, CLFSC, CLCFC - Miniatur-Klemmhebel - mit Innengewinde
Stückliste
CLDFC4-7-B
Teile-nummer
Oberflächenbehandlung Hebel
Werkstoff Gewinde
M
L
7 mm
Hebelfarbe wählbar
R
30 mm
H
29 mm
H1
32.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
d
10 mm
B
3 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen