??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLDFC, CLFSC, CLCFC - Leviers de serrage miniatures-Type à filetage femelle
Nomenclature
CLDFC4-7-B
Réf. pièce
Traitement de surface du levier
Matériau des filets
M
L
7 mm
Sélection de couleur du levier
R
30 mm
H
29 mm
H1
32.5 mm
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
D
10 mm
B
3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés