??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CLCMD - Maniglie a ripresa - In acciaio inox - Con nichelatura - Filettatura maschio
Lista materiale
CLCMD4-12-NC
Cod. comp.
Materiale della maniglia
Zinco a pressofusione
Trattamento superficie della maniglia
Ramatura+Nichelatura
Materiale della filettatura
EN 1.4305 equivalente
Materiale della molla
EN 1.4305 equivalente -WPB
M
Selezione L
mm
Colore maniglia
Ramatura+Nichelatura
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
H
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
D
10 mm
Numero di denti
16
B
3 mm
Carico max Fmax
N
Forza di serraggio massima Pmax
kN
Massa di riferimento
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD