??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CLCMD - クランプレバー - オールステンレスタイプ-ニッケルメッキタイプ-めねじタイプ
部品表
CLCMD4-12-NC
型番
レバー材質
亜鉛ダイカスト
レバー部表面処理
銅メッキ+ニッケルメッキ
ねじ部材質
SUS303
スプリング材質
SUS303-WPB
M
L選択
mm
レバー色
銅メッキ+ニッケルメッキ
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
d
10 mm
歯数
16
B
3 mm
最大荷重 Fmax
N
最大締付力 Pmax.
kN
質量(参照値)
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)