??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLBGHN, CLBGHNU, CLBGN, CLBGNU, GCLBGN, PCLBGHN, PCLBGHNU, PCLBGN, PCLBGNU, SCLBGHN, SCLBGHNU, SCLBGN, SCLBGNU - Axes d'articulation, type à contre-écrou à épaulement, type à dimension L spécifiée (incrément de 0,1 mm)
Nomenclature
CLBGN14-15.0
Réf. pièce
Matériau
Dureté
Traitement de surface
Accessoires
D
mm
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance de la dimension L
A
mm
B
mm
Epaisseur de l'épaulement
TC Incrément de 0.5 mm
mm
T
mm
Diamètre du filetage
Sélection de MC
M (filetage normal)
Longueur de la partie filetée
FC Incrément de 1 mm
mm
F
mm
u
mm
(n)
1.5 mm
Included Nut
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés