카탈로그: INDA
생성됨: 13.07.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
INDA
S778247
INDA
Mirrors
MIRROR WITH LIGHTS
Powered by
CAD모델 선택
{inda/mirror/mirror_lights/claire_plus_asmtab.prj},{NB=S778247architecture350plus},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HEIGHT=75.5},{RA=},{BT=},{BRANDESC=INDA},{ARTTYPE=Standard article},{STAT=Current},{VAR=0},{DEPTH=3},{SER=Claire+},{LINE=Specchi con illuminazione},{INTRACODE=70099200},{COL=Universali},{PPATH=claire_asmtpl.prj},{CODESCR1=Mirror (Glass 4 mm)},{CODESCR2=Satin border},{GROUPROD=S77},{STRUT=Legno},{DSFIN=blank.png},{DSG=Studio Inda},{MAT=MIRROR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
INDA
Description
CLAIRE+ - Mirror with room light. Available in 3 dimensions
Bill of material
S778247
Lod Destination
Architecture
Architecture
LOD level
350
350
Code
S778247
Height
75.5
80.0
102.5
75.5
80.0
102.5
cm
Steam free
No
No
Bluetooth
No
No
Watt
25
W
Brand description
INDA
Article number
S778247
Short description 1
INDA Sp.arr.sag.c/luce S778247
Short description 2
CLAIRE+ L42xH75.5xP3
Article description
Brand: INDA Serie: CLAIRE+ Specchio d arredo sag. con luce Prod. No.: S778247 L42xH75.5xP3
International Code
EAN-13:8021586921819
Article type
Standard article
State
Current
Variant Characteristics
0
Width
42
cm
P
3
Weight
8
Kg
Serie
Claire+
Line
Mirrors with lighting
Model
S778247
Intrastat code
70099200
Collection
Universali
Description Code Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
Description Code Level 2
Satin
Pool products
S77
Design
Studio Inda
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성